??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 17
HELP_VARIABLE
Firma
Baumer Group
Beschreibung
PF20 - Strömungssensor
Stückliste
PF20H-11.010.B039.23.1.0000.0
PROD
Produkt
V
Ausführung
HM
Gehäuse Material
Edelstahl, AISI 316L (1.4404)
OC
Elektrischer Anschluss
M12-A, 4-Pin, Edelstahl
PC
Prozessanschluss
PCM
Prozessanschlussmaterial
AISI 316L (1.4404)
SE
Dichtung
OS
Ausgangssignal
EX
Explosionsschutz
Ohne
AP1
Industrielle Zulassungen
Standard
AP2
Spezielle Zulassungen
Standard
CONF
Konfiguration
Werkseinstellung
TC
Typschlüssel
AN
Artikelnummer
WS
Website
EP
EPLAN
MME
Max. Messabweichung
MRF
Messbereich, Strömung
MRT
Messbereich, Temperatur
-25 ... 150 °C
PTR
Prozesstemperatur
OTR
Arbeitstemperaturbereich
-25 ... 80 °C
DOP
Schutzart (EN 60529)
IP67
CO
Stromausgang
4 ... 20 mA
VO
Spannungsausgang
0 ... 10 V
CUR
Strombelastung
100 mA , max.
CC
Spannungsversorgungsbereich
PRP
Prozessdruck
WT
Gewicht
g
CS
Zertifikate