??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 4
HELP_VARIABLE
Компания
SCHUNK
Описание
PFH150-300 - Двухпальцевый параллельный захват - Длинноходовый захват
Спецификация
SCHUNK-0302020 PFH 200
IDNR
Идент. №
TYP
Описание
ONLINE
Дополнительная информация о продукте
На страницу товара
CALC
Расчет и проектирование захвата инструмента
HUB
Ход на кулачок
ZHU
Центрирующие втулки
AS
Монтажный комплект для бесконтактного выключателя
ASS
Монтажный комплект для бокового монтажа
HUBBACKE
Ход на кулачок
mm
SCHLIESSKRAFT
Усилие закрытия/открытия
2200/2200 N
EIGENMASSE
Масса
kg
WERKSTUECKSGEWI
Рекомендуемая масса заготовки
kg
FLUIDVERBRAUCH
Расход среды на двойной ход
cm^3
BETRIEBSDRUCK
Мин./макс. рабочее давление
2/8 bar
NENNBETRIEBSDRU
Номинальное рабочее давление
6 bar
SCHLIESSZEIT
Время закрытия/открытия
s
FINGERLAENGE
Макс. допустимая длина пальца
mm
MASSEFINGER
Макс. допустимая масса на палец
kg
SCHUTZART
Класс защиты IP
30
UMGEBUNGSTEMPER
Мин./макс. температура окружающей среды
5/90 °C
WIEDERHOLGENAUI
Повторяемость
0.02 mm
CNSCTN
Номер таможенного тарифа
84799070