??
Catalog navigation
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 4
HELP_VARIABLE
Firma
SCHUNK
Opis
PFH150-300 - Dwupalcowy chwytak równoległy - Chwytak długoskokowy
Lista materiałowa
SCHUNK-0302020 PFH 200
IDNR
Identyfikator
TYP
Opis
ONLINE
Dalsze informacje o produkcie
Do strony produktu
CALC
Narzędzie do obliczeń i projektowania chwytania
HUB
Skok na szczękę
ZHU
Tuleje centrujące
AS
Zestaw montażowy dla przełącznika zbliżeniowego
ASS
Zestaw montażowy do mocowania bocznego
HUBBACKE
Skok na szczękę
mm
SCHLIESSKRAFT
Siła zamykania/otwierania
2200/2200 N
EIGENMASSE
Ciężar
kg
WERKSTUECKSGEWI
Zalecana masa detalu
kg
FLUIDVERBRAUCH
Zużycie paliwa podczas podwójnego skoku
cm^3
BETRIEBSDRUCK
Min./maks. ciśnienie robocze
2/8 bar
NENNBETRIEBSDRU
Znamionowe ciśnienie robocze
6 bar
SCHLIESSZEIT
czas zamykania/otwierania
s
FINGERLAENGE
Maks. dopuszczalna długość palca
mm
MASSEFINGER
Maks. dopuszczalna masa na palec
kg
SCHUTZART
Stopień ochrony IP
30
UMGEBUNGSTEMPER
Min./maks. temperatura otoczenia
5/90 °C
WIEDERHOLGENAUI
Powtarzalność
0.02 mm
CNSCTN
Numer taryfy celnej
84799070