카탈로그: Branham, WC
생성됨: 04.11.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Branham, WC
4004-0232
Branham, WC
Caliper Disc Brakes
Pneumatic Spring Applied Brakes
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{wcbranham/caliper_disc_brakes/pneumatic_spring_applied_brakes/pfs200.prj},{NB=4004-0232},{PN=4004-0232},{MN=PFS200BF},{DESC=Single Acting, Floating Mount. Use Fixed Disc },{AI=Dual Pistons. Spring Applied 85 PSI Release },{DT=1/4},{TF=929 lbf (4132 N)},{DTH=0.250}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
Branham, WC
Description
PFS200 Pneumatic Spring Applied Brake - WC Branham - Pneumatic Spring Applied Brakes
Bill of material
4004-0232
PN
Part No.
4004-0232
4004-0232
MN
Model #
PFS200BF
PFS200BF
DESC
Description
Single Acting, Floating Mount. Use Fixed Disc
AI
Additional Info
Dual Pistons. Spring Applied 85 PSI Release
DT
Disc Thick.
1/4
1/4
인치
TF
Tangential Force
929 lbf (4132 N)