카탈로그: Branham, WC
생성됨: 04.11.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Branham, WC
4005-0128
Branham, WC
Caliper Disc Brakes
Pneumatic Spring Applied Brakes
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{wcbranham/caliper_disc_brakes/pneumatic_spring_applied_brakes/pfs400_ep.prj},{NB=4005-0128},{PN=4005-0128},{MN=PFS400EF-EP},{DESC=Single Acting, Floating Mount. Use Fixed Disc},{AI=Dual Pistons. Spring Applied 100 PSI Release},{DT=1/2},{TF=1859 lbf (8269 N)},{DTH=0.500}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
Branham, WC
Description
PFS400-EP (Single Acting) Pneumatic Spring Applied Series - WC Branham - Pneumatic Spring Applied Brakes
Bill of material
4005-0128
PN
Product No.
4005-0128
4005-0128
MN
Model #
PFS400EF-EP
PFS400EF-EP
DESC
Description
Single Acting, Floating Mount. Use Fixed Disc
AI
Additional Info
Dual Pistons. Spring Applied 100 PSI Release
DT
Disc Thick.
1/2
1/2
인치
TF
Tangential Force
1859 lbf (8269 N)