카탈로그: Branham, WC
생성됨: 04.11.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Branham, WC
4252-0094
Branham, WC
Caliper Disc Brakes
Pneumatic Spring Applied Brakes
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{wcbranham/caliper_disc_brakes/pneumatic_spring_applied_brakes/pfs520.prj},{NB=4252-0094},{PN=4252-0094},{MN=PFS520SJ},{DESC=Single Acting, Floating Mount, Use Fixed Disc},{AI=Dual Pistons, Spring Applied 75 PSI Relese},{DT=5/8},{TF=6419 lbf. (28565 N)},{DIMA=1.305},{DIMB=0.685},{DIMC=0.805}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
Branham, WC
Description
PFS520 Pneumatic Spring Applied Series - WC Branham - Pneumatic Spring Applied Brakes
Bill of material
4252-0094
PN
Part No.
4252-0094
4252-0094
MN
Model #
PFS520SJ
PFS520SJ
DESC
Description
Single Acting, Floating Mount, Use Fixed Disc
AI
Additional info
Dual Pistons, Spring Applied 75 PSI Relese
DT
Disc thickness
5/8
5/8
인치
TF
Tangental force
6419 lbf. (28565 N)
lbf