??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
PFSPPH - スパホイール-小ピッチタイプ
部品表
PFSPPH-2000
PN
型番
PFSPPH-2000
MATE
末端材質
SPHC
STE
末端部表面処理
クロムフリー溶解亜鉛メッキ
MATW
車輪材質
ポリプロピレン
MATS
軸材質
SS400
STS
シャフト表面処理
三価クロメート
TS
タイプ選択
ナローピッチタイプ
L
L呼び長さ
mm
LA
L 実寸長さ
2000 mm
A
40.1 mm
H
31.6 mm
E
4 mm
P
20 mm
D
18 mm
LL1
l1
10 mm
NOW
ホイール個数(本)
99
MASS
質量
2.50 kg
WL
耐荷重(1ホイールにつき)
7 kg
CP
対応取付部品
JBS50_A