??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
PFSPPH - Röllchenleisten - Ausführung mit kleinen Abständen
Stückliste
PFSPPH-2000
PN
Teile-Nr.
PFSPPH-2000
MATE
Werkstoff der Kante
Baustah mit niedrigem C-Gehalt
STE
Oberflächenbehandlung Kante
Feuerverzinkt, ohne Chrom
MATW
Werkstoff Scheibe
Polypropylen
MATS
Werkstoff Wellen
EN 1.0038 Äquivalent
STS
Oberflächenbehandlung Wellen
Chromatiert (III-wertig)
TS
Ausführung auswählen
Ausführung mit kleinen Abständen
L
Nennlänge L
mm
LA
Istlänge L
2000 mm
A
40.1 mm
H
31.6 mm
E
4 mm
P
20 mm
D
18 mm
LL1
l1
10 mm
NOW
Anz. Rollen (Stückz.)
99
MASS
Gewicht
2.50 kg
WL
Zulässige Traglast (pro Rolle)
7 kg
CP
Passende Verbindungsteile
JBS50_A