PFSUPH-2000
Misumi
誘명꽣
펙토리 프레임/파이프프레임
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{misumi/metric/40_factory_frames/pfsuph_asmtab.prj},{NB=PFSUPH-2000},{TP=PFSUPH},{MATE=Low Carbon Steel},{STE=Chrome Free Hot Dip Galvanizing},{MATW=Polypropylene},{MATS=1018 Carbon Steel},{STS=Trivalent Chromate Plating},{TS=Wide Pitch Type},{L=2000},{A=40.1},{H=31.6},{E=4},{P=50},{D=36},{LL1=25},{WL=10},{CP=JBS50_A},{PPATH=pfssph_templ.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
PFSUPH - 스파휠-대피치 타입
BOM
PFSUPH-2000
PN
형번
PFSUPH-2000
MATE
밑바닥 재질
SPHC
STE
말단부표면처리
크롬자유융해아연도금
MATW
바퀴 재질
폴리프로필렌
MATS
축 재질
SS400
STS
샤프트표면처리
3가크로메이트
TS
타입선택
폭피치타입
L
L호칭길이
2000.000
2500.000
3000.000
2000.000
2500.000
3000.000
mm
LA
L 실치수길이
2000
mm
A
40.1
mm
H
31.6
mm
E
4
mm
P
50
mm
D
36
mm
LL1
l1
25
mm
NOW
휠개수(개)
39
MASS
질량
2.36
kg
WL
내하중(1휠당)
10
kg
CP
대응 장착부품
JBS50_A