??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
PFSUPHF, PFSUTPHF - スパホイール-大ピッチタイプ大ピッチ制電タイプ(ホイール数指定)
部品表
PFSUPHF-5
PN
型番
MATE
末端材質
SPHC
STE
末端部表面処理
クロムフリー溶解亜鉛メッキ
MATW
車輪材質
ポリプロピレン
MATS
シャフト材質
SS400
STS
シャフト表面処理
三価クロメート
TS
タイプ選択
N
N ホイール個数
A
40.1 mm
H
31.6 mm
E
4 mm
P
50 mm
D
36 mm
LL2
l2
25 mm
MASS
質量
1.18 kg/m
WL
耐荷重(1ホイールにつき)
10 kg
CP
対応取付部品
JBS50_A