PFY-6-A
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Indexing Plunger
PFY - Indexing Plunger with Rest Position Short Type with Flange
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/indexing_plunger/pfy/pfy_a.prj},{NB=PFY-6-A},{CN=PFY-6-A},{B=6},{S=6},{D=25},{DX2=14.5},{L=37},{E=30},{F=40},{G=18},{L1=2.5},{T=4.5},{D1=10},{C=8.3},{R=4.3},{LOAD=8.5/22},{MASS=37}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
PFY-A - Indexing Plunger, Short Pin Type
Bill of material
PFY-6-A
CN
Catalog Number
PFY-6-A
PFY-6-A
B
Diameter B -0.04~-0.02
6
6
S
Height s
6
6
mm
D
Diameter D
25
25
mm
L
Height L
37
37
mm
E
Length E
30
30
mm
F
Length F
40
40
mm
G
Width G
18
18
mm
L1
Height L1-0.15 ~ 0
2.5
mm
T
Thickness t
4.5
4.5
mm
D1
Diameter D1 -0.1 ~ -0.02
10
10
mm
C
Diameter C
8.3
8.3
mm
R
Diameter R
4.3
4.3
mm
LOAD
Load (N) min./max.
8.5/22
8.5/22
MASS
Mass
37
37
g