피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Afag
생성됨: 01.06.2023
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Afag
50332224 Precision gripper PG 16 NN
Afag
Handling Components
Gripping/Rotating
Precision gripper PG
PG 16
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{afag/handhaben_komponenten/greifen_drehen/praezisiongreifer_pg/pg_16/pg_16_asmtab.prj},{NB=50332224 Praezisionsgreifer PG 16 NN (HUB=0)},{BNR=50332224},{TYP=PG 16 NN},{HUB=0},{WEG=2 x 4 mm},{W=[0:4]},{PPATH=pg_16_asmtpl.prj},{VERS=1},{CTNH=84798992},{CTNA=84799070},{GEW=0.066}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Afag
Description
PG 16 - Precision gripper
Bill of material
50332224 Precision gripper PG 16 NN
BNR
Order number
50332224
50332224
TYP
Type
PG 16 NN
PG 16 NN
HUB
Stroke
mm
값 입력 HUB
Stroke
mm
cm
inch
ft
확인
WEG
Opening stroke
2 x 4 mm
CTNH
CTN Huttwil
84798992
CTNA
CTN Amberg
84799070
GEW
Weight
0.066
0.066
kg