??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 15
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
SCHUNK
Description
PGF - Pince parallèle à 2 doigts - Pince universelle
Nomenclature
SCHUNK-0340370 PGF 80
IDNR
ID
TYP
Description
ONLINE
Informations supplémentaires sur le produit
Vers la page produit
CALC
Outil de calcul et de conception « Préhension »
HUB
Course par doigt
ZHU
Kit d'accessoires avec douilles de centrage
ASFPS
Kit de montage pour FPS (facultatif à commander)
HUBBACKE
Course par doigt
mm
SCHLIESSKRAFT
Force de fermeture/ouverture
N
FEDERKRAFT
Force du ressort min.
N
EIGENMASSE
Poids
kg
WERKSTUECKGE
Poids de pièce recommandé
kg
FLUIDVERBRAUCH
Consommation de fluide course double
cm3
BETRIEBSDRUCK
Pression d'utilisation min./max.
NENNBETRIEBSDRU
Pression d'utilisation nominale
6 bar
SCHLIESSZEIT
Temps de fermeture/ouverture
s
SCHLIESSFEDER
Temps de fermeture /¬ouverture avec ressort
s
FINGERLAENGE
Longueur de doigt max. admissible
mm
MASSETINGER
Masse maximale admissible par doigt
kg
SCHUTZART
Indice de protection IP
40
UMGEBUNGSTEMP
Température ambiante min./max.
5 / 90 °C
WIEDERHOLUNGSGE
Répétabilité
mm
CNSCTN
Numéro du tarif douanier
84799070