??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 8
HELP_VARIABLE
Компания
SCHUNK
Описание
PGN-plus-E - Электрический двухпальцевый параллельный захват - Универсальный захват
Спецификация
SCHUNK-1358027 PGN-plus-E 80-1-SD-IOL
IDNR
Идент. №
TYP
Описание
ONLINE
Дополнительная информация о продукте
На страницу товара
CALC
Расчет и проектирование захвата инструмента
EPLAN
EPLAN Data Portal
HUB
Ход на палец
ZH
Комплект принадлежностей с центрирующими втулками
HUBBACKE
Ход на кулачок
mm
GREIFKRAFTMINMA
Мин./макс. усилие захвата
WSGW
Рекомендуемая масса заготовки
kg
MAXFINGERLAENGE
Макс. допустимая длина пальца
mm
MAXFINGERMASSE
Макс. допустимая масса на палец
kg
WIEDERHOLGENAU
Повторяемость
0.01 mm
OEFFNUNGSZEIT
Время открывания
s
SCHLIESSZEIT
Время закрывания
s
EIGENMASSE
Масса
kg
UMGEBUNGSTEMP
Мин./макс. температура окружающей среды
5/55 °C
SCHUTZARTIP
Класс защиты IP
40
GERAEUSCHEMISSI
Уровень шума
<70 dB(A)
NENNSPANNUNG
Номинальное напряжение
24 [V DC]
NENNSTROM
Номинальный ток
0.7 A
MAXSTROM
Макс. Ток
1.5 A
REGLERELEKTRONI
Управляющая электроника
встроенный
KOMMSCHNITSTELL
Интерфейс обмена данными
Цифровые входы и выходы
EINAUSGAENGE
Количество цифровых входов/выходы
2/2
CNSCTN
Номер таможенного тарифа