??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 8
HELP_VARIABLE
Firma
SCHUNK
Beschreibung
PGN-plus-E - Elektrischer 2-Finger-Parallelgreifer - Universalgreifer
Stückliste
SCHUNK-1358027 PGN-plus-E 80-1-SD-IOL
IDNR
Ident.-Nr.
TYP
Bezeichnung
ONLINE
Weitere Produktinformationen
Zur Produktseite
CALC
Berechnungs- und Auslegungstool Greifen
EPLAN
EPLAN Data Portal
HUB
Hub pro Finger
ZH
Beipack mit Zentrierhülsen
HUBBACKE
Hub pro Backe
mm
GREIFKRAFTMINMA
Min./max. Greifkraft
WSGW
Empfohlenes Werkstückgewicht
kg
MAXFINGERLAENGE
Max. zulässige Fingerlänge
mm
MAXFINGERMASSE
Max. zulässige Masse pro Finger
kg
WIEDERHOLGENAU
Wiederholgenauigkeit
0.01 mm
OEFFNUNGSZEIT
Öffnungszeit
s
SCHLIESSZEIT
Schließzeit
s
EIGENMASSE
Eigenmasse
kg
UMGEBUNGSTEMP
Min./max. Umgebungstemperatur
5/55 °C
SCHUTZARTIP
Schutzart IP
40
GERAEUSCHEMISSI
Geräusch-Emission
<70 dB(A)
NENNSPANNUNG
Nennspannung
24 [V DC]
NENNSTROM
Nennstrom
0.7 A
MAXSTROM
Max. Strom
1.5 A
REGLERELEKTRONI
Reglerelektronik
integriert
KOMMSCHNITSTELL
Kommunikationsschnittstelle
Digitale I/O
EINAUSGAENGE
Anzahl digitaler Eingänge/Ausgänge
2/2
CNSCTN
Zolltarifnummer