??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 8
HELP_VARIABLE
Azienda
SCHUNK
Descrizione
PGN-plus-E - Pinza parallela a 2 griffe elettrica - Pinza universale
Lista materiale
SCHUNK-1358027 PGN-plus-E 80-1-SD-IOL
IDNR
ID
TYP
Descrizione
ONLINE
Ulteriori informazioni sul prodotto
Alla pagina del prodotto
CALC
Presa dello strumento di progettazione e calcolo
EPLAN
EPLAN Data Portal
HUB
Corsa per ogni griffa
ZH
Set di accessori con boccole di centraggio
HUBBACKE
Corsa per griffa
mm
GREIFKRAFTMINMA
Forza di presa max/min
WSGW
Peso del pezzo raccomandato
kg
MAXFINGERLAENGE
Lunghezza griffe massima consentita
mm
MAXFINGERMASSE
Massa max. consentita per griffa
kg
WIEDERHOLGENAU
Ripetibilità
0.01 mm
OEFFNUNGSZEIT
Tempo di apertura
s
SCHLIESSZEIT
Tempo di chiusura
s
EIGENMASSE
Peso
kg
UMGEBUNGSTEMP
Temperatura ambiente min/max
5/55 °C
SCHUTZARTIP
Classe IP
40
GERAEUSCHEMISSI
Emissione acustica
<70 dB(A)
NENNSPANNUNG
Tensione nominale
24 [V DC]
NENNSTROM
Corrente nominale
0.7 A
MAXSTROM
Corrente max.
1.5 A
REGLERELEKTRONI
Elettronica del controllo
integrata
KOMMSCHNITSTELL
Interfaccia di comunicazione
I/O digitale
EINAUSGAENGE
Numero di ingressi digitali/di uscite
2/2
CNSCTN
Numero di tariffa doganale