??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
PGPT - 电路板导销-P尺寸固定片-止动螺丝型
明细表
PGPT
PN
零件No.
PGPT
TP
选择类型
P尺寸固定型 前端内螺纹型
MATSH
导向轴(A)材质
黄铜
MATSL
套筒(B)材质
黄铜
MATS
弹簧(C)材质
SUS304
MATR
E型扣环(D)材质
SUS304
STSH
导向轴(A)表面处理
无电解镀镍
STSL
套筒(B)表面处理
无电解镀镍
STROKE
全行程
3 mm
LMIN
最小负载
215 gf
LMAX
最大负载
340 gf
MHR
树脂板材型(压入)安装孔尺寸
4.98~5.00 mm
MHM
金属板型(粘接)安装孔尺寸
5.00~5.02 mm