??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
PGPT - Perni guida per schede stampate - Dimensione P fissa - Vite di fermo sulla punta
Lista materiale
PGPT
PN
Cod. comp.
PGPT
TP
Selezione tipo
P standard, punta maschiata
MATSH
Materiale albero (A)
Ottone
MATSL
Materiale manicotto (B)
Ottone
MATS
Materiale molla (C)
EN 1.4301 equivalente
MATR
Materiale anello di sicurezza-tipo E (D)
EN 1.4301 equivalente
STSH
Trattamento superficie albero (A)
Nichelatura chimica
STSL
Trattamento superficie manicotto (B)
Nichelatura chimica
STROKE
Corsa massima
3 mm
LMIN
Carico min
215 gf
LMAX
Carico max
340 gf
MHR
Dimensione fori di montaggio per piastra in resina (a pressione)
4.98~5.00 mm
MHM
Dimensione fori di montaggio per piastra in metallo (per adesione)
5.00~5.02 mm