6396010
GAMM
3-Manopole
Manopole
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{gamm/3-manopole/manopole/pgrx.prj},{NB=6396010},{SHA256=Pvq5/m830u5ZVfzp33t+rVXw786I2I6XCTzp4kYrIRo=},{INAME=6396010},{NAME=6396010},{NNCUSTOM=PGRX},{NTCUSTOM=Manopola girevole ribaltabile},{NBCUSTOM=6396010},{LINACUSTOM=6396010},{STEPFILE=6396010_PGRX21x50.stp},{PNGFILE=PGRX},{DWGFILE=PGRX},{CODE=6396010},{MOD=PGRX/21x50},{A=21},{H=69},{S=19},{D=7},{N=8},{M=5},{D1=2.5},{G=6.3},{F=4},{E=16.5},{B=50},{L=66.5},{WGT=55},{MAT=Tecnopolimero nero, rinforzato con fibre di vetro. Finitura opaca. Manopola girevole ribaltabile a scatto in termoplastico e acciaio inox.}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
GAMM
Description
PGRX - Manopola girevole ribaltabile
Bill of material
6396010
CODE
code
6396010
6396010
MOD
Modello
PGRX/21x50
PGRX/21x50
A
21
21
mm
H
69
69
mm
S
19
19
mm
D
7
7
mm
N
8
8
mm
M
5
5
mm
D1
2.5
mm
G
6.3
6.3
mm
F
4
mm
E
16.5
16.5
mm
B
50
50
mm
L
66.5
66.5
mm
WGT
weight
55
55
g
MAT
Materiale
Tecnopolimero nero, rinforzato con fibre di vetro. Finitura opaca. Manopola girevole ribaltabile a scatto in termoplastico e acciaio inox.