??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
CONTRINEX
Description
Photoélectrique - Détecteur inductif
Nomenclature
DW-LD-703-P12G-003
ORDERNO
Numéro d’article
TYPE
Désignation
PR
Gamme de produits
High Pressure
PF
Famille de produits
Full Inox - Series 700
H
Taille de boîtier
M12 mm
OD
Portée nominale
1.5 mm
C
Raccordement
M
Montage
noyable
P
Polarité
PNP
OP
Sortie
à fermeture (NO)
I
Interface
IO-Link
SV
Tension d'alimentation
10...30 VDC V
OPR
Pression de service
≤ 500 / 800 peak bar
TR
Plage de température
-25...+85 °C
ER
Indice de protection
IP 68 / IP 69K
HSR
Taille de boîtier + type de montage
M12, noyable mm
PO
Polarité + Sortie
PNP, à fermeture (NO)
SFM
Fréquence de commutation max.
850 Hz
HM
Matériau du boîtier
Acier inoxydable V4A
WG
Poids
g
ECCN
Numéro de tarif douanier
85365019
REACH
YES
ROHS
YES
CE
Certificat CE
Info
INFO
Info
Détails du produit
IODD
Description du périphérique IO
Contrinex-DW-Lx-703-P12G V1.0.1