??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Elettrotec
Description
PHP - Pressostats reglables pour haute performances
Nomenclature
PHP1ABHT18K
MDL
Type
PHP
RNG
Plage de pression
bar
CNT
Type de contact
CRP
Matériel du corps
MMB
Matériel de la membrane
HT - TFE/P
FLT
Connexion de processus
TAR
Réglage du point de consigne
TARVAL
Valeur de consigne
bar
GLD
Contacts plaqués or pour faible courant électrique
SI
SMRZ
Amortisseur pour pics de pression
SGRS
Dégraisse pour l'oxygen
TGAS
Testé pour le gaz
CAP3
Version à utiliser avec CAP3
SI
PMAX
Pression statique maxi
300 bar
TENSMAX
Voltage maximal
30 V(ac)
CURRMAX
Courant resistif maximale
0.03 A
IP
Protection IP
00
TMIN
Temperature minimale
-5 °C
TMAX
Temperature maximal
200 °C