??
Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 8
HELP_VARIABLE
Empresa
BEA Ingranaggi
Descripción
Piñones triples 24B-3 T/L - Piñones para taper - DIN 8187 - ISO 606
Lista de materiales
383420021
Z
Número de dientes
DE
de
mm
DP
dp
mm
CNSORDERNO
Código
DM
dm
0 mm
A
120.3 mm
TAPERBUSH
Casquillo cónico de sujeción
TIPO
Tipo
KG
kg
B3
120.3 mm
B1
b1
23.6 mm
C
4 mm
R3
r3
38 mm