??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 3
HELP_VARIABLE
Company
Boteco
Description
PIE.700080 - TEARDROP MOUNTING FOOT BASE WITH LATERAL GROUND FIXING
Bill of material
PIE.700080S125
SHA256
INAME
Internal name
CODE
Art.
MIS01
D
80 mm
MIS02
H
20 mm
MIS03
h
9 mm
MIS04
A
120 mm
MIS05
d2
9.5 mm
MIS06
I
65 mm
MIS07
R
mm
MIS08
Weight
gr
MIS09
F1
N