카탈로그: Boteco
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Boteco
PIE.080S24
Boteco
MOUNTING FEET
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{boteco/piedini_di_appoggio/pie2e80-105-130.prj},{NB=PIE.080S24},{SHA256=RrYpx/imC9HXBlJcrbVaUZcM1kE835gLMUf/KDl8/Bs=},{INAME=pie2e080s24},{NAME=pie.080s24},{NNCUSTOM=PIE080},{NTCUSTOM=MOUNTING FOOT BASE WITH GROUND FIXING (80-105-130)},{NBCUSTOM=PIE.080S24},{LINACUSTOM=PIE.080S24},{STEPFILE=PIE.080S24.step},{PNGFILE=PIE080.png},{DWGFILE=PIE080.dwg},{CODE=PIE.080S24},{MIS01=80},{MIS02=20},{MIS03=16},{MIS04=54},{MIS05=18.5},{MIS06=9 (M8)},{MIS07=24.0},{MIS08=47.5},{MIS09=25}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
Boteco
Description
PIE080 - MOUNTING FOOT BASE WITH GROUND FIXING (80-105-130)
Bill of material
PIE.080S24
SHA256
RrYpx/imC9HXBlJcrbVaUZcM1kE835gLMUf/KDl8/Bs=
RrYpx/imC9HXBlJcrbVaUZcM1kE835gLMUf/KDl8/Bs=
INAME
Internal name
pie2e080s24
pie2e080s24
CODE
Art.
PIE.080S24
PIE.080S24
MIS01
D
80
80
mm
MIS02
H
20
20
mm
MIS03
h
16
16
mm
MIS04
I
54
54
mm
MIS05
A
18.5
18.5
mm
MIS06
d2
9 (M8)
9 (M8)
mm
MIS07
R
24.0
24.0
mm
MIS08
Weight
47.5
47.5
gr
MIS09
F1
25
25
kN