??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Boteco
Description
PIEANT700 - NON-SLIP BASE FOR TEARDROP MOUNTING FOOT BASE WITH LATERAL FIXING
Nomenclature
PIE.ANT700080S121524SBS
SHA256
WNNwPBRDK29oCj59o3jFAcCD2Co7s8qjnBlCjrzosmI=
INAME
Internal name
pie2eant700080s121524sbs
CODE
Art.
PIE.ANT700080S121524SBS
MIS01
PER BASE PIEDE
PIE.700080S125 - PIE.700080S15 - PIE.700080S24 mm
MIS02
D
76 mm
MIS03
H
5.5 mm
MIS04
A
115.5 mm
MIS05
Weight
23 gr