피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
391340021
BEA Ingranaggi
Chain Drive
Sprockets
Simplex sprockets T/L with hardened teeth
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{bea/chain_drive/sprockets/s_spr_t_l_with_hardened_teeth/s_spr_t_l_with_hardened_teeth_08b_1.prj},{NB=391340021},{Z=21},{DE=90.6},{DP=85.21},{CNSORDERNO=391340021},{DM=71},{A=25},{TAPERBUSH=1610},{KG=0.36},{B1=7.2},{C=1.3},{R3=13}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
BEA Ingranaggi
Description
Simplex sprockets for taper bushes with hardened teeth 08B-1 - Sprockets for taper bushes with hardened teeth - DIN 8187 - ISO 606
Bill of material
391340021
Z
Number of teeth
21
21
DE
de
90.6
90.6
mm
DP
dp
85.21
85.21
mm
CNSORDERNO
Order number
391340021
391340021
DM
dm
71
71
mm
A
25
25
mm
TAPERBUSH
Taper bush
1610
1610
KG
0.36
0.36
kg
B1
7.2
mm
C
1.3
mm
R3
r3
13
mm