??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 6
HELP_VARIABLE
Azienda
BEA Ingranaggi
Descrizione
Pignoni semplici temprati induzione T/L 20B-1 - Pignoni per bussola conica temperati ad induzione - DIN 8187 - ISO 606
Lista materiale
391400019
Z
Numero di denti
DE
de
mm
DP
dp
mm
CNSORDERNO
Codice
DM
dm
mm
A
44 mm
TAPERBUSH
Bussola conica di serraggio
2517
KG
kg
B1
18.5 mm
C
3.5 mm
R3
r3
32 mm