您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
lietuvių
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
单链轮KRR,不锈钢
MÄDLER
驱动元件
链轮、圆钢链和卷轴轮
单链轮
Powered by
CAD模型選擇
MAE-KR-KRR-ISO04-RF - 单侧带轮毂的不锈钢KRR链轮,ISO 04 /间距6毫米
05.08.2024
MAE-KR-KRR-05B-1-RF - 单侧带轮毂的不锈钢KRR链轮,ISO 05 B-1,节距8毫米
05.08.2024
MAE-KR-KRR-06B-1-RF - KRR链轮为不锈钢材质,一侧为轮毂,ISO 06 B-1,节距为3/8 x 7/32"
05.08.2024
MAE-KR-KRR-ISO083-RF - 一侧带轮毂的不锈钢KRR链轮,ISO 083,节距为1/2 x 3/16"
05.08.2024
MAE-KR-KRR-08B-1-RF - KRR链轮,不锈钢材质,一侧有轮毂,ISO 08 B-1,间距1/2 x 5/16"
05.08.2024
MAE-KR-KRR-10B-1-RF - KRR链轮,不锈钢材质,一侧有轮毂,ISO 10 B-1,间距5/8 x 3/8"
05.08.2024
MAE-KR-KRR-12B-1-RF - KRR链轮由不锈钢制成,一边是轮毂,ISO 12 B-1,间距3/4 x 7/16"
05.08.2024
MAE-KR-KRR-16B-1-RF - 一侧带轮毂的不锈钢KRR链轮,ISO 16 B-1,节距1"x 17.02mm
05.08.2024
MAE-KR-KRR-20B-1 - 带单边花鼓的KRR链轮,ISO 20 B-1,间距1 1/4x3/4"
05.08.2024
MAE-ADAPTER-TL-GG25 - 锥型衬套的适配器,GG25
05.08.2024
技術支援
3D CAD, CAE和BIM模型的視覺化搜尋引擎