??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 8
HELP_VARIABLE
Azienda
BEA Ingranaggi
Descrizione
Pignoni tripli 24B-3 T/L - Pignoni per bussola conica - DIN 8187 - ISO 606
Lista materiale
383420021
Z
Numero di denti
DE
de
mm
DP
dp
mm
CNSORDERNO
Codice
DM
dm
0 mm
A
120.3 mm
TAPERBUSH
Bussola conica di serraggio
TIPO
Tipo
KG
kg
B3
120.3 mm
B1
b1
23.6 mm
C
4 mm
R3
r3
38 mm