??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
BEA Ingranaggi
Description
Pignons pour chaine double 16B-2 en fonte - Roues en fonte pour chaine - DIN 8187 - ISO 606
Nomenclature
152380057
Z
Nombre de Dents
DE
de
mm
DP
dp
mm
CNSORDERNO
Code
DM
dm
mm
D2
mm
A
mm
KG
kg
B2
47.7 mm
B1
b1
15.8 mm
C
2.5 mm
R3
r3
26 mm