??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
BEA Ingranaggi
Description
Pignons simples denture traitée à moyeu amovible 20B-1 - Pignons à moyeu amovible denture traitée - DIN 8187 - ISO 606
Nomenclature
391400019
Z
Nombre de dents
DE
de
mm
DP
dp
mm
CNSORDERNO
Code
DM
dm
mm
A
44 mm
TAPERBUSH
Moyeu amovible
2517
KG
kg
B1
18.5 mm
C
3.5 mm
R3
r3
32 mm