??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 10
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
BEA Ingranaggi
Description
Pignons triples 12B-3 à moyeu amovible - Pignons à moyeu amovible - DIN 8187 - ISO 606
Nomenclature
383360023
Z
Nombre de dents
DE
de
mm
DP
dp
mm
CNSORDERNO
Code
DM
dm
mm
A
mm
TAPERBUSH
Moyeu amovible
TIPO
type
KG
kg
B3
49.8 mm
B1
b1
10.8 mm
C
2 mm
R3
r3
19 mm