??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 8
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
BEA Ingranaggi
Description
Pignons triples 24B-3 à moyeu amovible - Pignons à moyeu amovible - DIN 8187 - ISO 606
Nomenclature
383420021
Z
Nombre de dents
DE
de
mm
DP
dp
mm
CNSORDERNO
Code
DM
dm
0 mm
A
120.3 mm
TAPERBUSH
Moyeu amovible
TIPO
type
KG
kg
B3
120.3 mm
B1
b1
23.6 mm
C
4 mm
R3
r3
38 mm