피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
中文
中文 (繁體)
English
PIN-Q2-50-2-P
MINDMAN
Air cylinders
Standard Cylinders
MCQV2L-End lock cylinders
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{mindman/air_cylinders/standard_cylinders/mcqv2l/q2_pin_2_p.prj},{NB=PIN-Q2-50-2-P},{IDNR=},{MODEL=Q2},{TUBE=50},{A=47},{B=37},{C=7.0},{D=16},{DA=22},{E=4.0},{F=1.0},{SP=4x25L},{SR=-},{VER=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
MINDMAN
Description
PIN-Q2-2-P - Mounting accessory
Bill of material
PIN-Q2-50-2-P
MODEL
Model
Q2
TUBE
Tube I.D.
50
50
mm
A
47
47
mm
B
37
37
mm
C
7.0
7.0
mm
D
16
16
mm
DA
22
22
mm
E
4.0
4.0
mm
F
1.0
1.0
mm
SP
Split pin
4x25L
4x25L
SR
Snap ring
-
-