??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Optibelt
Beschreibung
Pinion
Stückliste
TSP 30T NC2CH05
BEZ
Produkt-Bezeichnung
TSP 30T NC2CH05
PT
Produkt Typ
Vordere Riemenscheibe
ANR
Artikelnummer
1105478
GTIN
Global Trade Item Number
4044978620552
ZAE
Anzahl der Zähne
30
P
Teilung
14 mm
NAUSF
Naben - Ausführung
Pinion
DWNR
Zeichnungsnummer
8_04_08_03_10-003
REV
Revision
005
OD
Außendurchmesser Verzahnung
131.89 mm
ODFZ
Außendurchmesser Führungszahn
135.25 mm
BS
Scheibenbreite
19 mm
BV
Breite Verzahnung
13 mm
BST
Breite Montagesteg
5.5 mm
FVML
Flanschversatz Mittellinie
9.75 mm
FVMF
Flanschversatz Montage Fläche
12.75 mm
IDM
Innendurchmesser
33.1 mm
BCD
Teilkreisdurchmesser Befestigungsbohrung
- mm
MATERIAL
Material
hochfestes Aluminium
OF
Oberflächenbeschichtung
Hart-Anodisiert
COL
Farbe
Schwarz
GEWICHT
ca. Gewicht
0.100 kg
QS
Qualitätsstandard
nach ISO 254