??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 12
HELP_VARIABLE
Компания
Schiedel
Описание
Pipe 200mm - ICS 50
Спецификация
Pipe 300/200/0,6/316/BA/ICS50
MAT
Material
EAN
EAN/UPC-Code
SYS
C??????
ICS50
SAP
SAP Shorttext
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
INT
?????? Ш
mm
EXT
??? Ш
mm
A
155 mm
NL
??????????? ?????
200 mm
ML
???????? / ??????
316
SL
??????????? ??????
BA
WG
B??
kg