??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 8
HELP_VARIABLE
Azienda
Schiedel
Descrizione
Pipe 500mm - PMSA 50
Lista materiale
Pipe 200/500/0,6/444/GY/PMSA50
MAT
Materiale
EAN
EAN/UPC-Code
SYS
System
PMSA50
SAP
Shorttext
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
INT
int Ø
mm
EXT
ext Ø
mm
A
455 mm
NL
Nominal length
500 mm
ML
Material/Liner
444
SL
Surface liner
WG
Peso
6.15 kg