??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 8
HELP_VARIABLE
Компания
Schiedel
Описание
Pipe 500mm - PMSA 50
Спецификация
Pipe 200/500/0,6/444/GY/PMSA50
MAT
Material
EAN
EAN/UPC-Code
SYS
C??????
PMSA50
SAP
Shorttext
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
INT
int Ø
mm
EXT
ext Ø
mm
A
455 mm
NL
Nominal length
500 mm
ML
Material/Liner
444
SL
Surface liner
WG
B??
6.15 kg