피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
English
PIV-POI
IMI Bimba Products
Safety & Production
Inch
Accessories
Accessories
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{bimba/safety_production/inch/accessories/accessories/piv_poi.prj},{NB=PIV-POI},{PN=PIV-POI},{IPS=1/8 NPT},{A=0.71},{B=0.44},{A1=0.380},{A2=0.260},{A3=0.060},{B1=0.310},{B2=0.090},{B3=0.500},{ASSCFGPRA=piv_poi}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
IMI Bimba Products
Description
PIV-POI - Pop-Up Indicator
Bill of material
PIV-POI
PN
Part No.
PIV-POI
IPS
Inlet Port Size
1/8 NPT
A
0.71
인치
B
0.44
인치