카탈로그: Nippon Pulse Motor (USA)
생성됨: 16.07.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Nippon Pulse Motor (USA)
PJE35T-26E14
Nippon Pulse Motor (USA)
Rotary Hybrid Stepper
PJE Series
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{nipponpulsemotor/rotary_hybrid_stepper/pje_series/pje35t.prj},{NB=PJE35T-26E14},{SL=26},{E=},{NOP=2},{BAS=1.8},{PA=+/-0.09},{RCP=0.95},{RI=~8},{WEIGHT=~0.1},{RPM=0.025},{AX=0.075},{D=Continuous},{DS=500},{IR=100},{IC=B},{TR=80},{LF=5000},{OAT=0 ~ +50},{OAH=20% ~ 90% },{SAT=-20 ~ +70},{SAH=15% ~ 95% }
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Nippon Pulse Motor (USA)
Description
PJE35T - Rotary Hybrid Stepper Motors
Bill of material
PJE35T-26E14
PN
Part Number
PJE35T-26E14
SL
Stack Length
26
37
53
26
37
53
E
Encoder
Not Selected
E1000
Not Selected
E1000
NOP
Number of Phases
2
BAS
Basic Step Angle
1.8
°
PA
Positional Accuracy (no load)
+/-0.09
°
RCP
Rated Current/Phase
0.95
A
RP
Resistance/Phase @ 20°C
3.05
Ω
IP
Inductance/Phase @ 1KHz
2.20
mH
HT
Holding Torque
0.07
Nm
RI
Rotor Inertia
~8
g • cm2
WEIGHT
Mass
~0.1
kg
RPM
Radial Play (Max) (Load/450g)
0.025
mm
AX
Axial Play (Max) (Load/920g)
0.075
mm
D
Duty
Continuous
DS
Dielectric Strength
500
V
IR
Insulation Resistance
100
MΩ
IC
Insulation Class (UL)
B
TR
Temperature Rise
80
K/Max
LF
Life (Hours)
5000
Min
OAT
Operation Ambient Temperature
0 ~ +50
°C
OAH
Operation Ambient Humidity
20% ~ 90%
% RH
SAT
Storage Ambient Temperature
-20 ~ +70
°C
SAH
Storage Ambient Humidity
15% ~ 95%
°C