??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 4
HELP_VARIABLE
会社名
日本パルスモーター株式会社
説明
PJP28T - HB型ステッピングモーター
部品表
PJP28T40E16
PN
部品番号
PH
相数
2
SA
ステップ角度
1.8 degree/step
TOS
ステップ角度誤差
+/-5 %
NOS
ステップ数
200
EM
励磁方式
2-2
W
巻線仕様
ユニポーラ
RV
定格電圧
V
RC
定格電流
0.95 A/phase
WR
巻線抵抗
Ohm/phase
TOWR
巻線抵抗値誤差
+/-10 %
WI
巻線インダクタンス
mH/phase
SPR
最高自起動周波数
pps
SLPR
最高連続応答周波数
16000 pps
HT
最大静止トルク
mN*m
DT
ディテントトルク
mN*m
RI
ローター慣性
kg*m2
OTR
動作温度範囲
-10~+50 deg. Celsius
STR
保存温度範囲
-20~+80 deg. Celsius
MS
モーター外形サイズ
28 mm
M
質量
g
LOM
モーター長さ
mm
IC
絶縁区分
B class
IR
絶縁抵抗
100 M/ohm
IV
絶縁耐圧
500V,1min. VAC
ROHS
対応