??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
domino modul
Description
PK 5/6 - Pneumatikkupplung PK
Bill of material
PK56
BEZ
Bezeichnung
PK 5/6
BN
Bestellnummer
3004985
BNOLD
Bestell-Nummer alt
4_810_4446_0
D1
Durchmesser
10.000 mm
D2
Zapfen-Dia
4.000 mm
A
Zapfenlänge
4.000 mm
B1
Bohrung von oben
4.800 mm
B2
Bohrung aus der Mitte
2.400 mm
L
Länge
18.000 mm