??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
PROPLASTICA
Beschreibung
PKA025 - Befestigungsplatte
Stückliste
Clamping plate PKA 025-156x156x17/1730
SYMBOL
Symbol
PKA 025
FORMB
Breite des Forms
96 mm
FORML
Form Höhe
mm
H
WÄHLEN / Distanzleisten Stärke
mm
MATERIAL
WÄHLEN / Werkstoff
B
Breite
156 mm
L
Länge
156 mm
L1
Abstand der Bohrungen
mm
L2
Abstand der Bohrungen
mm
B1
Abstand der Bohrungen
74.000 mm
H2
Tiefe
4.000 mm
D
Durchmesser
60.000 mm
D1
Durchmesser
14 mm
H1
Tiefe
9.000 mm
D2
Durchmesser
9.000 mm
D3
Durchmesser
15.000 mm
DENSITY
Dichte
7850 kg/m^3