??
Catalog navigation
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 2
HELP_VARIABLE
Firma
PROPLASTICA
Opis
PKA025 - Płyta mocująca
Lista materiałowa
Clamping plate PKA 025-156x156x17/1730
SYMBOL
Symbol
PKA 025
FORMB
Szerokość formy
96 mm
FORML
Długość formy
mm
H
WYBIERZ / Grubość
mm
MATERIAL
WYBIERZ / Materiał
B
Szerokość
156 mm
L
Długość
156 mm
L1
Rozstaw otworów
mm
L2
Rozstaw otworów
mm
B1
Rozstaw otworów
74.000 mm
H2
Głębokość
4.000 mm
D
Średnica
60.000 mm
D1
Średnica
14 mm
H1
Głębokość
9.000 mm
D2
Średnica
9.000 mm
D3
Średnica
15.000 mm
DENSITY
Gęstość
7850 kg/m^3