7747993
GAMM
13-Pistoncino_a_molla_e_pressori
Mini_pistoncini
Powered by
CAD모델 다운로드
이 파트와 연관된 생성 액션이 없습니다.
PDF 데이터시트 생성
CAD모델 선택
{gamm/13-pistoncino_a_molla_e_pressori/mini_pistoncini/pkm.prj},{NB=7747993},{SHA256=uMKZjIR95Dy65S3UURFxreYmgi/ibkJrQMybJ1f/PuU=},{INAME=7747993},{NAME=7747993},{NNCUSTOM=PKM},{NTCUSTOM=Pistoncini a molla e pressori},{NBCUSTOM=7747993},{LINACUSTOM=7747993},{STEPFILE=Vuoto.step},{PNGFILE=PKM},{DWGFILE=PKM},{CODE=7747993},{MOD=PKM/18 7,5 M10x1},{D=18},{D1=6},{D2=M10x1},{L1=31},{L2=7.5},{L3=4.0},{SW=10},{WGT=14},{MAT=Corpo, puntale e molla in acciaio zincato.}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
GAMM
Description
PKM - Mini pistoncino
Bill of material
7747993
CODE
code
7747993
7747993
MOD
Modello
PKM/18 7,5 M10x1
PKM/18 7,5 M10x1
D
18
18
mm
D1
6
6
mm
D2
M10x1
M10x1
L1
31
31
mm
L2
7.5
7.5
mm
L3
4.0
4.0
mm
SW
10
10
mm
WGT
weight
14
14
g
MAT
Materiale
Corpo, puntale e molla in acciaio zincato.