7747997
GAMM
13-Pistoncino_a_molla_e_pressori
Mini_pistoncini
Powered by
下載CAD模型
沒有和該零件有關的生成操作
生成PDF資料表
CAD模型選擇
{gamm/13-pistoncino_a_molla_e_pressori/mini_pistoncini/pkma.prj},{NB=7747997},{SHA256=uMKZjIR95Dy65S3UURFxreYmgi/ibkJrQMybJ1f/PuU=},{INAME=7747997},{NAME=7747997},{NNCUSTOM=PKMA},{NTCUSTOM=Pistoncini a molla e pressori},{NBCUSTOM=7747997},{LINACUSTOM=7747997},{STEPFILE=Vuoto.step},{PNGFILE=PKMA},{DWGFILE=PKMA},{CODE=7747997},{MOD=PKMA/18 M10x1},{D=18},{D1=6},{D2=M10x1},{L1=31},{L2=7.5},{L3=4.0},{SW=10},{WGT=14},{MAT=Corpo, puntale e molla in acciaio zincato, con posizione di bloccaggio.}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
Company
GAMM
Description
PKMA - Mini pistoncino
Bill of material
7747997
CODE
code
7747997
7747997
MOD
Modello
PKMA/18 M10x1
PKMA/18 M10x1
D
18
18
mm
D1
6
6
mm
D2
M10x1
M10x1
L1
31
31
mm
L2
7.5
mm
L3
4.0
4.0
mm
SW
10
10
mm
WGT
weight
14
14
g
MAT
Materiale
Corpo, puntale e molla in acciaio zincato, con posizione di bloccaggio.