您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
中文
中文
AR66AC-P5-1
东方马达株式会社
建立从产品树选择。
步进电动机
步进电动机组合产品 αSTEP
AR系列 AC电源输入型
脉冲序列输入型
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{oriental/selction_from_product_tree/stepping_motors/alpha_step/ar_series/pulse_input_type/ar_pl_asmtab.prj},{NB=AR66AC-P5-1},{CNSX=AR66AC-},{XX=60},{V=3.000},{TP=PL Geared type},{SM=60},{LC=6},{SH=Standard (Single Shaft)},{VT=Single-Phase 200-230V},{GT=PL Geared},{GR=5.0},{CL=1},{PPATH=pl_parts/ar_pl_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 18
HELP_VARIABLE
公司
东方马达株式会社
描述
PL减速机型
明细表
AR66AC-P5-1
CNSORDERNO
品名
AR66AC-P5-1
AR66AC-P5-1
TP
形
PL减速机型
PL减速机型
SM
安装尺寸
60
60
mm
LC
电动机外壳长度
6
6
SH
形状
单轴
单轴
VT
电源电压
单相200-230V
单相200-230V
GT
减速机类型
PL减速机型
GR
减速比
5.0
7.2
10.0
25.0
36.0
50.0
5.0
7.2
10.0
25.0
36.0
50.0
CL
电缆线长度
1
2
3
没有
1
2
3
没有
m