PL25
Parker Pneumatic Division
Valve Products
Manual/Mechanical Valves
PL Series Valves
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{parkerpdn/valve_products/manual_mechanical/pl_series/pl_series_asmtab.prj},{NB=PL25},{PR=Hand Operated PL Valve},{C1=PL},{SPN=PL},{C2=25},{C3=},{PPATH=parts/pl_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Parker Pneumatic Division
Description
PL Series - Hand Valve
Bill of material
PL25
PN
Part No.
PL25
PR
Product
Hand Operated PL Valve
C1
Series
PL - Manual Sliding Seal Valve
PL - Manual Sliding Seal Valve
C2
Port Size
25 - 1/4 Inch, 3-Position, All Ports Blocked
37 - 3/8 Inch, 3-Position, All Ports Blocked
50 - 1/2 Inch, 3-Position, All Ports Blocked
25 - 1/4 Inch, 3-Position, All Ports Blocked
37 - 3/8 Inch, 3-Position, All Ports Blocked
50 - 1/2 Inch, 3-Position, All Ports Blocked
C3
Options
Standard Side Port
D - Bottom Port Adaptor
A - Bottom Manifold
Standard Side Port
D - Bottom Port Adaptor
A - Bottom Manifold
A
4.75
인치
B
3.81
인치
C
6.81
인치
D
1.69
인치
E
0.56
인치
F
2.75
인치
G
4.12
인치
H
3.50
인치
J
3.50
인치
K
1.69
인치
L
5.06
인치
M
0.34
인치
N
0.28
인치
B1
3.38
인치
CC
2.38
인치
D1
4.12
인치
E1
2.19
인치
G1
2.75
인치
H1
2.06
인치
J1
0.70
인치