??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
Flexa
Beschreibung
PL3 - Führungsketten
Stückliste
16023031005
ART
FLEXA No.
A
Artikel
BI
Bi
31.0 mm
R
mm
BA
Ba
41.0 mm
HI
Hi
18 mm
HA
Ha
22 mm
T
32
BL
Bogenlänge
mm
MAT
Max. Anz. Trennstege
4
GEW
Gewicht
0.350 kg/m
VPE
1 m