??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Company
Flexa
Description
PL3 - Guide chains
Bill of material
16023031005
ART
FLEXA No.
A
Article
BI
Bi
31.0 mm
R
mm
BA
Ba
41.0 mm
HI
Hi
18 mm
HA
Ha
22 mm
T
32
BL
Bow length
mm
MAT
Max. quant. separators
4
GEW
Weight
0.350 kg/m
VPE
1 m